??
CAD model selection
K1124.5308
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1124 - Indexing plungers with T-grip
Bill of material
K1124.5308
BESTKIPP
Order No.
K1124.5308
POS
Position
MATERIAL
material
Steel
FARBE
Colour
black
FORM
Form
A
D
diameter
8 mm
D1
Thread
M16X1,5
A
distance
60 mm
B
Width
18.0
L
Length
77 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
H
Height
8 mm
SW1
Width across flats
19 mm
SW2
Width across flats
-
F
F x 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0750 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257027
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions